Gruppi merceologici
Serratura girevole  con azionamento a leva
K0525

Serratura girevole con azionamento a leva

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Leva in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento e dado cromato.
Leva colore nero.
Nota:Serratura girevole con azionamento a leva. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:linguetta per serratura girevole acciaio K0523.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0525 Serratura girevole con azionamento a leva 198 kB

Disegni

Serratura girevole  con azionamento a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0525.1183leva18,527 su richiesta
K0525.2183leva con serratura18,527 su richiesta