Gruppi merceologici
Pressacavi EMC in acciaio inox
K2249

Pressacavi EMC in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.
Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.

Versione:nichelato.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per cavi e linee con schermatura. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2249 Pressacavi EMC in acciaio inox 271 kB

Disegni

Pressacavi EMC in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2249.16150M16x1,55-930517173,53,5 su richiesta
K2249.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 su richiesta
K2249.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 su richiesta
K2249.32150M32x1,514-2038834341212 su richiesta