Gruppi merceologici
Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F
K2270_F

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mezzo cilindro profilato in ottone, zinco o plastica.Versione:Zinco nichelato.Nota:I mezzi cilindri profilati possono essere utilizzati in combinazione con le leve girevoli. Vengono montati all'interno delle leve girevoli e servono, ad esempio, per la chiusura di quadri elettrici. Il cilindro di chiusura è un mezzo cilindro, il che significa che si può chiudere solo da un lato (esterno).

Forma A: i mezzi cilindri profilati di forma A vengono forniti con due chiavi. La serratura è a chiusura singola, ovvero ogni serratura può essere aperta solo con le due chiavi in dotazione.

Forma B: i mezzi cilindri profilati di forma B vengono forniti con due chiavi. La chiusura è a chiave unificata, cioè tutte le serrature possono essere aperte con la stessa chiave (chiusura 1333).

Forma C: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 3 mm.

Forma D: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 5 mm.

"Forma E: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 6 mm.

"Forma F: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 7 mm.

"Forma G: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 8 mm.

Forma H: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 6 mm.

Forma I: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 10 mm.

Forma J: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 7 mm.

Forma K: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 8 mm.

Forma L: mezzo cilindro profilato con azionamento a intaglio.

Forma M: Inserto di copertura.

Forma N: Inserto di copertura autobloccante.
Accessori:K2268 Leva girevole in plastica per cilindri profilati.
K2269 Leva girevole in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2270_F Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F 251 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2270.05Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaFzincoquadro 7 mm1017M533194031 su richiesta