Gruppi merceologici
Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi
K1730_SG

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Chiusure a quarto di giro per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. In tal caso la spina trasversale nel perno di chiusura si muove lungo una curva nella parte inferiore della chiusura, e precarica la molla. La curva termina con una piccola cava nella quale si innesta il perno a croce. La forza di precarico della chiusura generata dalla molla fa in modo che il collegamento resti chiuso anche in presenza di vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di chiusura, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura) fissati alla copertura o al telaio sono imperdibili.

Il comando avviene senza utensili tramite pomello a lobi.

La chiusura a quarto di giro è sempre composta da una serratura a 1/4 di giro, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura.
Dati tecnici:Massima forza di trazione 1300 N.Montaggio:Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 cm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.Accessori:Rondella di fissaggio K1731.
Parte inferiore della chiusura K1732.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1730_SG Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi 241 kB

Disegni

Chiusure a un quarto di giro, con pomello a lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1730.4113150,75 - 1,5018,1513,15 su richiesta
K1730.4113901,50 - 2,2518,1513,9 su richiesta
K1730.4114652,25 - 3,0018,1514,65 su richiesta
K1730.4115403,00 - 3,7520,415,4 su richiesta
K1730.4116153,75 - 4,5020,416,15 su richiesta
K1730.4116904,50 - 5,2520,416,9 su richiesta
K1730.4117655,25 - 6,0022,6517,65 su richiesta
K1730.4118406,00 - 6,7522,6518,4 su richiesta
K1730.4119156,75 - 7,5022,6519,15 su richiesta
K1730.4119907,50 - 8,2524,919,9 su richiesta
K1730.4120658,25 - 9,0024,920,65 su richiesta
K1730.4121409,00 - 9,7524,921,4 su richiesta
K1730.4122159,75 - 10,5027,1522,15 su richiesta
K1730.41229010,50 - 11,2527,1522,9 su richiesta
K1730.41236511,25 - 12,0027,1523,65 su richiesta
K1730.41244012,00 - 12,7529,424,4 su richiesta
K1730.41251512,75 - 13,5029,425,15 su richiesta
K1730.41259013,50 - 14,2529,425,9 su richiesta
K1730.41266514,25 - 15,0031,6526,65 su richiesta
K1730.41274015.00 - 15,7531,6527,4 su richiesta
K1730.41281515,75 - 16,5031,6528,15 su richiesta
K1730.41289016,50 - 17,2533,928,9 su richiesta
K1730.41296517,25 - 18,0033,929,65 su richiesta
K1730.41304018,00 - 18,7533,930,4 su richiesta
K1730.41311518,75 - 19,5036,1531,15 su richiesta
K1730.41319019,50 - 20,2536,1531,9 su richiesta
K1730.41326520,25 - 2136,1532,65 su richiesta