Gruppi merceologici
Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma E
K2274_E

Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma E

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Aste tonde in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (K2268 o K2269) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.Accessori:K2271 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2274_E Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma E 62,5 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Versione 1B

DLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2274.110400Econ estremità piattasenza occhiello168400 su richiesta
K2274.110500Econ estremità piattasenza occhiello168500 su richiesta
K2274.110600Econ estremità piattasenza occhiello168600 su richiesta
K2274.110700Econ estremità piattasenza occhiello168700 su richiesta
K2274.110800Econ estremità piattasenza occhiello168800 su richiesta
K2274.110900Econ estremità piattasenza occhiello168900 su richiesta
K2274.111000Econ estremità piattasenza occhiello1681000 su richiesta
K2274.111100Econ estremità piattasenza occhiello1681100 su richiesta
K2274.111200Econ estremità piattasenza occhiello1681200 su richiesta