Gruppi merceologici
Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma C
K2274_C

Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Aste tonde in acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (K2268 o K2269) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.Accessori:K2271 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2274_C Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma C 89,3 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Aste tonde in acciaio per leve girevoli, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Tipo
di stampo
B

DD1H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2274.020400Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,544006 su richiesta
K2274.020500Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,545006 su richiesta
K2274.020600Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,546006 su richiesta
K2274.020700Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,547006 su richiesta
K2274.020800Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,548006 su richiesta
K2274.020900Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,549006 su richiesta
K2274.021000Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,5410006 su richiesta
K2274.021100Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,5411006 su richiesta
K2274.021200Ccon occhiellocon rullino di scorrimento1686,5412006 su richiesta