Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica, forma B
K1815_B

Staffa girevole pneumatica, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio tenditore K1816
- Adattatore K1817
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1815_B Staffa girevole pneumatica, forma B 292 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.1201con rotazione destrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 su richiesta
K1815.2201con rotazione sinistrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 su richiesta
N. ordineHH1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.120180125741744,52422274612154,52080 su richiesta
K1815.220180125741744,52422274612154,52080 su richiesta