Gruppi merceologici
Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto
K1856_A

Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. Il rilascio e l'apertura della leva di serraggio avvengono tramite bilanciatore per le morse a leva rotante ad azione semplice e tramite un mezzo di pressione per le morse ad azione doppia. L'alimentazione di olio per le morse a leva rotante avviene tramite canali perforati.
Durante il bloccaggio con la morsa a leva rotante, la leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.

Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.

Con le morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.

Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 400 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:Leva di serraggio per morsa a leva rotante K1857.Fornituran. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.Nota disegno:
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi K1857)
2) Corsa (vedi K1857)
3) Vedi accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare alternativamente
8) serrare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1856_A Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto 354 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni

Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto
Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
Tipo
di stampo
Tipo di
attacco
B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1856.121304A12a doppia azionecanali forati2719,519,420M4M4x81521217,521,5 su richiesta
K1856.161304A16a doppia azionecanali forati34252324M5M5x1220262810,526,5 su richiesta
K1856.201304A20a doppia azionecanali forati40302930M6M6x102532,535933 su richiesta
K1856.251304A25a doppia azionecanali forati5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 su richiesta
K1856.321304A32a doppia azionecanali forati66494345M10M10x154042561343 su richiesta
K1856.401304A40a doppia azionecanali forati78595355M12M12x1850477017,548 su richiesta
N. ordineH5H6H7L

L1L2L3L4L5RForza del pistone
a 100 bar
(kN)
Forza del pistone
a 400 bar
(kN)
Volumi
(cm³)
Superficie del pistone
effettiva
(cm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1856.1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 su richiesta
K1856.16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 su richiesta
K1856.2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 su richiesta
K1856.2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 su richiesta
K1856.32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 su richiesta
K1856.40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 su richiesta