Gruppi merceologici
Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring
K1858_B

Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva sono ideali per le applicazioni in cui la situazione di bloccaggio non consente di estrarre il pezzo liberamente verso l'alto quando non è bloccato. A causa del movimento lineare della leva di serraggio durante l'apertura o la chiusura della morsa a leva, è particolarmente adatto per situazioni di serraggio in cui non è possibile un movimento laterale dell'elemento di serraggio, ad esempio in presenza di contorni di disturbo. La forza viene trasmessa alla leva di serraggio della morsa a leva tramite il pistone. La modalità di funzionamento a doppia azione delle morse a leva consente di definire chiaramente i tempi di apertura e chiusura.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:La leva di serraggio della morsa a leva sviluppa la sua forza di serraggio ottimale in posizione orizzontale.
Le tolleranze dei pezzi sono compensate fino a una deviazione di posizione di +/- 8,5°.
La forza di serraggio di una morsa a leva dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio per diametri del pistone 16 e 25: 350 bar.
- Pressione massima di esercizio per diametro del pistone 40: 200 bar.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Alloggimento a scomparsa parziale.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
- Numerose possibilità di montaggio.
Su richiesta:Con controllo della posizione.Fornitura- n. 1 leva di serraggio per morsa a leva.
- n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
- n. 4 coperture in plastica.n. 2 O-ring 7x1,5 inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
Nota disegno:
H1*= punto di serraggio ottimale; -1,5 mm fino all'arresto della leva di serraggio

1) Profilo di installazione
2) allentare
3) serrare
4) Bordo smussato
5) Solo con pistone di diametro 16 i fori sono chiusi con tappi filettati
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1858_B Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring 354 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni

Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring
Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
Tipo di
attacco
B

B1B2B4C
(gradi)
DD1D2GHH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1858.161204B16raccordo flangiato con o-ring6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 su richiesta
K1858.251204B25raccordo flangiato con o-ring7256827655050,54M8x2215650541922 su richiesta
K1858.401204B40raccordo flangiato con o-ring956213,529657070,55M10x221916567,72025 su richiesta
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LL1L2L4L5L6L7L8L10Forza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 200 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 350 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 su richiesta
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 su richiesta
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- su richiesta