Grupos de mercadorias
Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste
K0165_E

Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço inoxidável 1.4305, com superfície sem proteção anticorrosiva.

Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0165_E Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste 176 kB

Desenhos

Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33