Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Esfera em duroplástico PF 31.
pino em aço, ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Esfera na cor preto brilhante.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0726_AG Manopla com bola e rosca macho 128 kB

Desenhos

Manopla com bola e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K0726.061aço5M6251022,51551183 sob consulta
K0726.081aço6M8321329,519613104 sob consulta
K0726.101aço8M1040163724814135 sob consulta
K0726.121aço10M12502047311221176 sob consulta
K0726.1061aço inoxidável5M6251022,51551183 sob consulta
K0726.1081aço inoxidável6M8321329,519613104 sob consulta
K0726.1101aço inoxidável8M1040163724814135 sob consulta
K0726.1121aço inoxidável10M12502047311221176 sob consulta

Outros artigos desta categoria
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33