Grupos de mercadorias
Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado
K0262_M

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0262_M Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado 207 kB

Desenhos

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADAces.PreçoEncomendar
K0262.1106Mgrafite RAL 70216H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11061Mlaranja RAL 20046H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11062Mverde segurança RAL60326H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11063Mazul RAL50176H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11065Mcinza RAL 70356H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11066Mvermelho RAL 30206H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.11067Mamarelo RAL 10216H84016,510M43113165,51510 sob consulta
K0262.1206Mgrafite RAL 70216H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12061Mlaranja RAL 20046H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12062Mverde segurança RAL60326H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12063Mazul RAL50176H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12065Mcinza RAL 70356H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12066Mvermelho RAL 30206H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.12067Mamarelo RAL 10216H8501810M43615165,518,510 sob consulta
K0262.1308Mgrafite RAL 70218H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13081Mlaranja RAL 20048H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13082Mverde segurança RAL60328H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13083Mazul RAL50178H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13085Mcinza RAL 70358H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13086Mvermelho RAL 30208H8632210M441171682514 sob consulta
K0262.13087Mamarelo RAL 10218H8632210M441171682514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33