Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь. Шпиндель Коэффициент прочности 5. 8.Исполнение: Шпиндель и гайки фосфатированые.
Шайбы оцинкованные и хромированные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0101_A Шпиндели нажимные неподвижные форма A 150 kB

Чертежи

Шпиндели нажимные неподвижные форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаMLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0101.05025AM525 по запросу
K0101.05035AM535 по запросу
K0101.06050AM650 по запросу
K0101.08065AM865 по запросу
K0101.10085AM1085 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33