Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
K0663

Устройство прижимное вертикальное со стопором с вертикальным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.
Рукоятка из полиамида.
Скоба разблокировки из термоэластопласта.
Исполнение: Без покрытия.
Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.
Указание:Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки. Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании. Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.
Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.
По запросу:Другие цвета рукоятки.Принадлежности:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Угол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0663.106101синий ультрамариновый RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  по запросу
K0663.108101синий ультрамариновый RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  по запросу
K0663.106100чёрно-серый RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  по запросу
K0663.108100чёрно-серый RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  по запросу
K0663.106103ярко-красный RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  по запросу
K0663.108103ярко-красный RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  по запросу
Номер заказаЦвет
компонента
Расположение
отверстий
MAA1A2A3BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0663.106101синий ультрамариновый RAL 50023M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  по запросу
K0663.108101синий ультрамариновый RAL 50023M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  по запросу
K0663.106100чёрно-серый RAL 70213M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  по запросу
K0663.108100чёрно-серый RAL 70213M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  по запросу
K0663.106103ярко-красный RAL 30203M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  по запросу
K0663.108103ярко-красный RAL 30203M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33