Группы товаров
Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором, красная полимерная ручка
K1261

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1261 Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором, красная полимерная ручка 360 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, с упором, красная полимерная ручка

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма A

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2HПеремещение
L мин.
Перемещение
L макс.
L1Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1261.01600AСталь100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 по запросу
K1261.11600Aнержавеющая сталь100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 по запросу

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма B

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2Перемещение
L мин.
Перемещение
L макс.
HL1Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1261.03000BСталь150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 по запросу
K1261.07000BСталь200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 по запросу
K1261.13000Bнержавеющая сталь150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 по запросу
K1261.17000Bнержавеющая сталь200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33