Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем
K1253

Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь закаленная и пассивированная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Принадлежности:K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУгол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1253.06000180°120°30060001200 по запросу
K1253.012000180°125°500120001400 по запросу
K1253.014000195°130°500140001850 по запросу
Номер заказаA

A1A2BB1B3B5CC1DHLL1MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1253.06000254510506710548308,3221127,251,1M12x100 по запросу
K1253.012000305010608812658308,3252146,261,1M12x100 по запросу
K1253.01400040631275105168753810,3295185,2575M16x150 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33