Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0662

Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Рукоятка из полиамида.
Деблокирующие скобы TPE.
Исполнение: нитроцементованная сталь, черная анодированная.
Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.
Указание:Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки. Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании. Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.
Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.
По запросу:Другие цвета рукоятки.Принадлежности:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Угол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Угол поворота
ручки
без упора
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0662.006101синий ультрамариновый RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  по запросу
K0662.008101синий ультрамариновый RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  по запросу
K0662.010101синий ультрамариновый RAL 500297°176°19°59°91°2502500450015002800  по запросу
K0662.012101синий ультрамариновый RAL 500211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  по запросу
K0662.006100чёрно-серый RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  по запросу
K0662.008100чёрно-серый RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  по запросу
K0662.010100чёрно-серый RAL 702197°176°19°59°91°2502500450015002800  по запросу
K0662.012100чёрно-серый RAL 702111°88°164°24°60°91°2803000550014002800  по запросу
K0662.006103ярко-красный RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  по запросу
K0662.008103ярко-красный RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  по запросу
K0662.010103ярко-красный RAL 302097°176°19°59°91°2502500450015002800  по запросу
K0662.012103ярко-красный RAL 302011°88°164°24°60°91°2803000550014002800  по запросу
Номер заказаЦвет
компонента
Расположение
отверстий
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1Номер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0662.006101синий ультрамариновый RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  по запросу
K0662.008101синий ультрамариновый RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  по запросу
K0662.010101синий ультрамариновый RAL 50024M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  по запросу
K0662.012101синий ультрамариновый RAL 50025M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  по запросу
K0662.006100чёрно-серый RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  по запросу
K0662.008100чёрно-серый RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  по запросу
K0662.010100чёрно-серый RAL 70214M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  по запросу
K0662.012100чёрно-серый RAL 70215M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  по запросу
K0662.006103ярко-красный RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,553K0098.02  по запросу
K0662.008103ярко-красный RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,410762K0098.04  по запросу
K0662.010103ярко-красный RAL 30204M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,515395K0098.06  по запросу
K0662.012103ярко-красный RAL 30205M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,5K0098.06  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33