Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном
K0085

Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Толкающая штанга и нажимной болт фосфатированы.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.
Кроме того, зажимы могут монтироваться прилагающимися крепёжными гайками в любом желаемом положении.

При конструкции K0085.0100 неопреновый упор поставляется совместно.

Конструкции K0085.0100N, K0085.0200N и K0085.0400N без кронштейна.
Принадлежности:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Указание на чертеже:
1) При исполнении K0085.0400 кронштейн монтируется в направлении толкателя.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0085 Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном 180 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F1 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0085.0100Сталь190°401000500K0100.22  по запросу
K0085.0200Сталь190°5020002000K0100.28  по запросу
K0085.0400Сталь190°15040002500K0100.30  по запросу
K0085.0100Nнержавеющая сталь190°401000500K0100.22  по запросу
K0085.0200Nнержавеющая сталь190°5020002000K0100.28  по запросу
K0085.0400Nнержавеющая сталь190°15040002500K0100.30  по запросу
Номер заказа

Материал
основы
A1A2BB1B2B3C1D

D1HLL1L2L3L4MM1S1RХод
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0085.0100Сталь2013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  по запросу
K0085.0200Сталь231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  по запросу
K0085.0400Сталь301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  по запросу
K0085.0100Nнержавеющая сталь3013,51844-25265,210986934101523M6x25M16x1,527020  по запросу
K0085.0200Nнержавеющая сталь231330574228256,51213710853122541M8x40M20x1,5411240  по запросу
K0085.0400Nнержавеющая сталь301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33