Группы товаров
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
K0660

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.
Рукоятка из полиамида.
Исполнение: Без покрытия.
Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.
Указание:Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки. Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании. Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.По запросу:Другие цвета рукоятки.Принадлежности:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Расположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0660.104001синий ультрамариновый RAL 5002187°69°80400500250300  по запросу
K0660.105001синий ультрамариновый RAL 5002286°67°100650900550620  по запросу
K0660.106001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°160135019007201200  по запросу
K0660.108001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°200200028008301400  по запросу
K0660.104000чёрно-серый RAL 7021187°69°80400500250300  по запросу
K0660.105000чёрно-серый RAL 7021286°67°100650900550620  по запросу
K0660.106000чёрно-серый RAL 7021386°67°160135019007201200  по запросу
K0660.108000чёрно-серый RAL 7021386°67°200200028008301400  по запросу
K0660.104003ярко-красный RAL 3020187°69°80400500250300  по запросу
K0660.105003ярко-красный RAL 3020286°67°100650900550620  по запросу
K0660.106003ярко-красный RAL 3020386°67°160135019007201200  по запросу
K0660.108003ярко-красный RAL 3020386°67°200200028008301400  по запросу
Номер заказаЦвет
компонента
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0660.104001синий ультрамариновый RAL 5002M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.105001синий ультрамариновый RAL 5002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.106001синий ультрамариновый RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.108001синий ультрамариновый RAL 5002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу
K0660.104000чёрно-серый RAL 7021M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.105000чёрно-серый RAL 7021M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.106000чёрно-серый RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.108000чёрно-серый RAL 7021M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу
K0660.104003ярко-красный RAL 3020M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7  по запросу
K0660.105003ярко-красный RAL 3020M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  по запросу
K0660.106003ярко-красный RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  по запросу
K0660.108003ярко-красный RAL 3020M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33