Группы товаров
Ручки полимерные круглые с прямоугольным креплением
K2110

Ручки полимерные круглые с прямоугольным креплением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: красные, маслостойкие.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2110 Ручки полимерные круглые с прямоугольным креплением 133 kB

Чертежи

Ручки полимерные круглые с прямоугольным креплением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAB

DLдля быстрозажимных устройствCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2110.034141481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800, K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700 по запросу
K2110.0401514,591540K1547.01000, K1547.11000 по запросу
K2110.0431615111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800, K1432.02000, K1432.12000 по запросу
K2110.0571714101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600 по запросу
K2110.0591915111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400, по запросу
K2110.08124161424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000 по запросу
K2110.08324161624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500, по запросу
K2110.0862718172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400 по запросу
K2110.092271917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000, по запросу
K2110.11834192434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33