Группы товаров
Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K1259

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:При конструкциях K1259.01000 и K1259.02000 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное с угловым основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРасположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1259.01000296°69°507001000500800 по запросу
K1259.020002108°70°100100020009001300 по запросу
K1259.036001106°67°100180036009001800 по запросу
Номер заказаA

A1A2A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1259.010001429--17,5281052,544104,9121673126M5x35 по запросу
K1259.020001935--2642116364135,5170793529,5M6x50 по запросу
K1259.036003551816355114,88,8382196,82441439370M8x60 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33