Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
K0060

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.

При конструкциях K0060.0100 и K0060.0150 неопреновый упор поставляется совместно.
Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Указание на чертеже:
1) Позиция 1
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0060 Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем 297 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
без упора
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0060.010095°185°65°105°80850650K0100.16  по запросу
K0060.015095°185°75°110°1201500900K0100.19  по запросу
K0060.0200105°175°70°95°10016001150K0100.22  по запросу
K0060.025095°160°70°100°19025001150K0100.28  по запросу
K0060.0300105°160°65°90°13030001150K0100.28  по запросу
K0060.035090°180°70°110°23035001650K0100.30  по запросу
K0060.045090°180°70°110°26045001650K0100.34  по запросу
K0060.055090°180°65°110°29055001900K0100.35  по запросу
Номер заказа

AA1A2A3BB1B4CC1DHLL1MНомер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0060.01001628614243417,5229,54,81036532M5x35-  по запросу
K0060.015012,7277-2738-23115,11256026M6x50K0098.02  по запросу
K0060.02001935812,72742252912,75,51357737M6x50-  по запросу
K0060.025019358-3247-2921,57,11758745M8x60K0098.04  по запросу
K0060.0300254391934,552-3221,5818611565M8x60-  по запросу
K0060.035032509-4564-4025,58,322012365M10x80K0098.06  по запросу
K0060.0450325310-4564-47308,7228136,574M12x100K0098.06  по запросу
K0060.0550517612,5-7095-813812,3312196,5108M16x150-  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33