Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь
Сила зажима до 3575 Н
K2290

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Форма A: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Форма B и форма C: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2290 Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 3575 Н 454 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь
Сила зажима до 3575 Н
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь
Сила зажима до 3575 Н

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма A

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2290.018001A4083834503206,511,999,5301254221M8x50140°5012001800 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма B

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2290.018002B3491,5741,355,6324,65,211,984,531,8140,849,325,4M8x50180°5012001800 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма C

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2L3MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2290.035753C41,357,2841,357,2644,48,715,712241,3171,39825,448,6M10x50180°8018003575 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33