Группы товаров
Датчик усилия для прижимного устройства
K1825

Датчик усилия для прижимного устройства

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Smart Products обеспечивают дополнительную ценность, позволяя в электронном виде запрашивать состояние срабатывания различных зажимных и опорных элементов.

Датчик усилия для быстрозажимного устройства позволяет сравнивать усилие, с которым зажимается заготовка, с заранее заданным значением.
Установка заданного значения описана в руководстве по эксплуатации.

Он монтируется между механическим быстрозажимным устройством и зажимным приспособлением.

Если датчик усилия подключен к модулю Bluetooth K1831 через встроенный разъем USB-Typ-C, он передает состояние датчика по беспроводной сети. Затем сигнал может быть получен и дополнительно обработан, например, сетевым шлюзом K1494.
Кроме того, встроенный светодиодный индикатор модуля Bluetooth визуализирует состояние зажимного элемента.

Питание датчика усилия осуществляется от модуля Bluetooth, который при необходимости можно заменить без перенастройки.
Материал:Датчик усилия, алюминий EN AW-6082.
Корпус штекера, сталь.
Исполнение: Датчик усилия, черное анодирование.
Корпус штекера, воронёный.
Указание:Датчик усилия позволяет сравнивать усилие, с которым зажимается заготовка, с заранее заданным значением. Процедура установки заданного значения описана в руководстве по эксплуатации. Если датчик усилия оснащается Bluetooth-модулем, то усилие может регистрироваться и обрабатываться в электронном виде. Питание датчика усилия осуществляется от Bluetooth-модуля, который при необходимости можно заменить без перенастройки. Bluetooth-модуль K1831 можно подключить к датчику усилия через порт USB Type-C.Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:С помощью датчика усилия можно сравнить зажимное усилие механического быстрозажимного приспособления с заданным значением.
Пользователь может контролировать достижение зажимного усилия с помощью светодиодного индикатора Bluetooth-модуля.
Диапазон температур:от 0 до +65 °C.Монтаж:Датчик усилия крепится к монтажному столу винтами с цилиндрической головкой ISO 4762/винтами DIN 912 через отверстие D1. Только после этого можно прикрепить быстрозажимное приспособление к датчику усилия с помощью винтов через отверстия D2.Принадлежности:Bluetooth-модуль K1831.
Шлюз K1494.

Подходят к K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800

Подходят к K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Безопасность:Датчики усилия не предназначены для защиты персонала.Указание на чертеже:
1) Датчик усилия
2) Разъем USB-Typ-C
3) Зажимное приспособление
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1825 Датчик усилия для прижимного устройства 400 kB
 Техническое описание датчика усилия для быстрозажимного устройства 30,1 kB

Чертежи

Датчик усилия для прижимного устройства

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерB

D1
для болта
DIN 912
D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1825.06638M4M5301650 по запросу
K1825.08845M4M6301650 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33