Группы товаров
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима
K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Быстрозажимное устройство, нержавеющая сталь.
Элемент рукоятки, полиамид.
Датчик усилия, нержавеющая сталь.
Корпус электронного блока, нержавеющая сталь.

Дистанционная втулка, нержавеющая сталь.
Установочный винт, нержавеющая сталь.
Защитный колпачок, термопласт.
Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Защитный колпачок, черный.
Указание:вкл. 1 комплект зажимных элементов K1464Технические данные:

Датчик усилия
Номинальное усилие Fном.: усилие зажима F4
Диапазон калибровки: 0 — усилие зажима F4
Точность общей системы: 5 % от Fном.
Предельное усилие FL: 120 % от Fном.
Разрывное усилие FB: > 200 % от Fном.
Диапазон номинальной температуры BT, ном.: от –20 до +60 °C

Электронный усилитель
Рабочее напряжение: 10–30 В постоянного тока
Выходной сигнал (номинальное значение) Сном.: 4–20 мА 3-проводниковый
Допустимая нагрузка: < (Ub– 10 В)/0,024 А
Подключение к электросети: M12 x 1
Распайка выводов
1: UB+
2: –
3: 0 В/S-
4: S+

Степень защиты: IP66

Применение:Быстрозажимные устройства используются для фиксации и зажима заготовок. Они представляют собой монтажные и фиксирующие приспособления.
Быстрозажимное устройство с датчиком усилия позволяет измерить и настроить усилие зажима. Это дает возможность произвести зажим заготовок в определенном положении и отслеживать это положение.

Зажимной элемент служит для регулировки усилия зажима. Для заготовок разной толщины предлагаются зажимные элементы различной высоты.
Принадлежности:K1464Указание на чертеже:
1) Зажимной элемент K1464
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Выходной сигналCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1463.10600011чёрно-серый RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA по запросу
K1463.10800011чёрно-серый RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA по запросу
K1463.10600311ярко-красный RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA по запросу
K1463.10800311ярко-красный RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA по запросу
Номер заказаЦвет
компонента
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1463.10600011чёрно-серый RAL 702126105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 по запросу
K1463.10800011чёрно-серый RAL 702126106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 по запросу
K1463.10600311ярко-красный RAL 302026105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 по запросу
K1463.10800311ярко-красный RAL 302026106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33