Группы товаров
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K1241

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:При конструкциях K1241.02500 и K1241.12500 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Расположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1241.01000Сталь296°78°805001000250500 по запросу
K1241.02500Сталь193°76°150120025004001000 по запросу
K1241.03400Сталь190°72°200140034008001900 по запросу
K1241.05000Сталь190°72°2502200500011003000 по запросу
K1241.06000Сталь294°80°2503000600012003200 по запросу
K1241.11000нержавеющая сталь296°78°805001000250500 по запросу
K1241.12500нержавеющая сталь193°76°150120025004001000 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
A

A1BB1B2B3B4B5CC1DHLL1L2MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1241.01000Сталь13,52516,8279,35,3-2199,55,238,51123722,8M5x40 по запросу
K1241.02500Сталь2638284011,26,2222,525145,552,11736137,5M6x50 по запросу
K1241.03400Сталь264231471592633417,56,666,52257948,6M8x60 по запросу
K1241.05000Сталь41,259435919,411,439445238,790,127710872,9M10x80 по запросу
K1241.06000Сталь41,26641,36723,213,2-559268,7110,430812887,2M12x100 по запросу
K1241.11000нержавеющая сталь13,52516,8279,35,3-2199,55,238,51123722,8M5x40 по запросу
K1241.12500нержавеющая сталь2638284011,26,2222,525145,552,11736137,5M6x50 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33