Группы товаров
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима
K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Быстрозажимное устройство, нержавеющая сталь.
Элемент рукоятки, полиамид.
Скоба разблокировки TPE.
Датчик усилия, нержавеющая сталь.
Корпус электронного блока, нержавеющая сталь.

Дистанционная втулка, нержавеющая сталь.
Установочный винт, нержавеющая сталь.
Защитный колпачок, термопласт.
Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Защитный колпачок, черный.
Указание:вкл. 1 комплект зажимных элементов K1464Технические данные:

Датчик усилия
Номинальное усилие Fном.: усилие зажима F4
Диапазон калибровки: 0 — усилие зажима F4
Точность общей системы: 5 % от Fном.
Предельное усилие FL: 120 % от Fном.
Разрывное усилие FB: > 200 % от Fном.
Диапазон номинальной температуры BT, ном.: от –20 до +60 °C

Электронный усилитель
Рабочее напряжение: 10–30 В постоянного тока
Выходной сигнал (номинальное значение) Сном.: 4–20 мА 3-проводниковый
Допустимая нагрузка: < (Ub– 10 В)/0,024 А
Подключение к электросети: M12 x 1
Распайка выводов
1: UB+
2: –
3: 0 В/S-
4: S+

Степень защиты: IP66

Применение:Быстрозажимные устройства используются для фиксации и зажима заготовок. Они представляют собой монтажные и фиксирующие приспособления.
Быстрозажимное устройство с датчиком усилия позволяет измерить и настроить усилие зажима. Это дает возможность произвести зажим заготовок в определенном положении и отслеживать это положение.

Зажимной элемент служит для регулировки усилия зажима. Для заготовок разной толщины предлагаются зажимные элементы различной высоты.
Принадлежности:K1464Указание на чертеже:
1) Зажимной элемент K1464
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Выходной сигналCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1463.10610011чёрно-серый RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA по запросу
K1463.10810011чёрно-серый RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA по запросу
K1463.10610311ярко-красный RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA по запросу
K1463.10810311ярко-красный RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA по запросу
Номер заказаЦвет
компонента
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1463.10610011чёрно-серый RAL 702126105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 по запросу
K1463.10810011чёрно-серый RAL 702126106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 по запросу
K1463.10610311ярко-красный RAL 302026105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 по запросу
K1463.10810311ярко-красный RAL 302026106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33