Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0059

Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:С защитной блокировкой для места зажима и открытого положения. Элемент безопасности с защитой пальцев. Защитная фиксация для прижимного болта
на конце плеча зажима.
Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен за счёт запрессовки (позиция 2) упорного штифта.

Нажимной шпиндель с неопреновым упором.
Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Номер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0059.025095°125°70°85°K0098.04  по запросу
K0059.035090°120°70°80°K0098.06  по запросу
Номер заказаAA1A2BB1B3CC1DHLL1MУсилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
ила F2
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0059.02501935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800  по запросу
K0059.035032509456410,643228,322014695M10x8023022004500  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33