Группы товаров
Прессы кривошипно-коленные пневматические
K1551

Прессы кривошипно-коленные пневматические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стойка пресса из стальной отливки.
Пневматический зажим с толкающей штангой, см. K1549.
Исполнение: Стойка пресса, окрашенная в синий цвет.
Пневматический зажим с толкающей штангой, см. K1549.
Указание:Цилиндр двойного действия, без демпфирования в конце хода. Пневматические зажимы с толкающей штангой могут заказываться дополнительно как монтажный комплект. Технические характеристики и зажимные усилия, см. K1549.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1551 Прессы кривошипно-коленные пневматические 180 kB

Чертежи

Прессы кривошипно-коленные пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЗажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
P=Рабочее
давление,
бар
Расход
воздуха для
двойного хода
Число ходов
в мин.
при 6 бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1551.06000300060002 - 60,04 dm³60 по запросу
K1551.120005000120002 - 60,1 dm³50 по запросу
K1551.250007000250002 - 60,25 dm³40 по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7BB1B2DD1D2D3HH1H2LMRХод
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1551.06000157959553,94646,512441058070914M815,5412325530M8G1/825 по запросу
K1551.12000210115113596349,6186012695801119,9M10205754010040M10G1/832 по запросу
K1551.250002381451396179522275150125901125M10307475012060M12G1/850 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33