Группы товаров
Устройство прижимное изогнутое вертикальное с горизонтальным основанием
K0065

Устройство прижимное изогнутое вертикальное с горизонтальным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы изогнутые особенно подходят для зажима деталей с большей толерантностью, так например, заготовки из отливок или цветных металлов.Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0065 Устройство прижимное изогнутое вертикальное с горизонтальным основанием 183 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное изогнутое вертикальное с горизонтальным основанием

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0065.007590°80°190750350 - 600K0100.16  по запросу
K0065.025085°80°1902500850 - 1200K0100.28  по запросу
K0065.035090°80°2303500950 - 1400K0100.30  по запросу
Номер заказа

AA1A2BB1CC1DHLL1L2MНомер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0065.0075162652434169,54,49352227M5x35K0098.02  по запросу
K0065.02501935832473021,57,1176743220M8x60K0098.04  по запросу
K0065.03503250945644225,58,32201165913M10x80K0098.06  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33