Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь
Сила зажима до 6675 Н
K2289

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.
Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2289 Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь Сила зажима до 6675 Н 342 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь
Сила зажима до 6675 Н

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма A

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2289.022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 по запросу
K2289.038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 по запросу
K2289.066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма B

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2289.022502B3552,441,457,2525,46,712,697,932125,553,330,2M8x50183°6013002250 по запросу
K2289.038002B41,458,841,457,2531,88,315,9124,942157,27840M10x50183°10018003800 по запросу
K2289.066752B50,873,250,871,46,444,48,318,917460235,6118,450M12x50183°14030006675 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33