Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K1255

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:При конструкциях K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, K1255.002400 и K1255.004000 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431
K1255
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Расположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1255.001000Сталь1120°85°507001000500700 по запросу
K1255.001800Сталь195°60°10080018006001200 по запросу
K1255.010001Сталь296°69°507001000500800 по запросу
K1255.001600Сталь195°75°100120016008001000 по запросу
K1255.002000Сталь4108°70°100100020009001200 по запросу
K1255.002400Сталь1100°56°150120024008001600 по запросу
K1255.002600Сталь190°70°150100026008001600 по запросу
K1255.004000Сталь1112°61°2502000400014003000 по запросу
K1255.040001Сталь190°70°2502000400014003000 по запросу
K1255.007000Сталь190°70°2503200700014003000 по запросу
K1255.003600Сталь3106°67°100180036009001800 по запросу
K1255.008000Сталь1100°50°2803000800018003900 по запросу
K1255.101000нержавеющая сталь1120°85°507001000500700 по запросу
K1255.101800нержавеющая сталь195°60°10080018006001200 по запросу
K1255.101600нержавеющая сталь195°75°100120016008001000 по запросу
K1255.102600нержавеющая сталь190°70°150100026008001600 по запросу
K1255.102400нержавеющая сталь1100°56°150120024008001600 по запросу
K1255.104000нержавеющая сталь1112°61°2502000400014003000 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
A

A1A2A3BB1B2B3B4B5CC1DHLL1L2MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1255.001000Сталь1626--24349,55,5-21694,488573116,6M5x35 по запросу
K1255.001800Сталь12,725,4--2739,7137-322,79,55,210464,733,719,9M6x44 по запросу
K1255.010001Сталь1629-14243410517,52,522104,897673827,9M5x35 по запросу
K1255.001600Сталь12,727--26,837,812,26,2-323115,2125704324,9M6x50 по запросу
K1255.002000Сталь1935-12,7274211625329135,5135794432,9M6x50 по запросу
K1255.002400Сталь1934,9--31,84614,38,3-331,8167,2141117,273,249,4M8x63 по запросу
K1255.002600Сталь1935--324714,98,9-33217,57,1178110,275,250,1M8x60 по запросу
K1255.004000Сталь31,849,2--45,364,31911-344198,7206139,590,363,5M10x85 по запросу
K1255.040001Сталь3250--456418,610,6-442228,3220,4142,892,862,2M10x80 по запросу
K1255.007000Сталь3253--456422,712,7-551258,722617712490M12x100 по запросу
K1255.003600Сталь254391933,751,214,88,8-33519819714310070M8x60 по запросу
K1255.008000Сталь50,876,2--69,895,226,516,5-882,131,812,3303229,2153105M16x150 по запросу
K1255.101000нержавеющая сталь1626--24349,55,5-21694,488573116,6M5x35 по запросу
K1255.101800нержавеющая сталь12,725,4--2739,7137-322,79,55,210464,733,719,9M6x40 по запросу
K1255.101600нержавеющая сталь12,727--26,837,812,26,2-323115,2125704324,9M6x50 по запросу
K1255.102600нержавеющая сталь1935--324714,98,9-33217,57,1178110,275,250,1M8x60 по запросу
K1255.102400нержавеющая сталь1934,9--31,84614,38,3-331,8167,2141117,273,249,4M8x60 по запросу
K1255.104000нержавеющая сталь31,849,2--45,364,31911-344198,7206139,590,363,5M10x80 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33