Группы товаров
Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором
K1443

Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ходовой винт и гайки из обычной или нержавеющей стали.
Неопреновый упор.
Исполнение: Ходовой винт и гайки оцинкованы или без покрытия.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1443 Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором 161 kB

Чертежи

Шпиндель нажимной с вулканизированным неопреновым упором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
D

D1MLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1443.040421Сталь812M44210 по запросу
K1443.050372Сталь1010M5375,7 по запросу
K1443.060441Сталь1016M64414 по запросу
K1443.080631Сталь1319M86319 по запросу
K1443.100851Сталь1524M108526 по запросу
K1443.121001Сталь2531M1210026 по запросу
K1443.1040251нержавеющая сталь812M42510 по запросу
K1443.1050421нержавеющая сталь1113M54210 по запросу
K1443.1060501нержавеющая сталь1016M65014 по запросу
K1443.1080641нержавеющая сталь1319M86419 по запросу
K1443.1100851нержавеющая сталь2430M108526 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33