Группы товаров
Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства
K1736

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Датчики состояния с держателем предназначены для опроса состояния активации прижимных устройств.
Датчик распознает закрытое или открытое положение прижимного устройства и позволяет выполнить электронную обработку информацию о состоянии изделия.
Датчик закрепляется держателем на прижимном устройстве.
Материал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Датчик состояния и держатель поставляются в разобранном виде.Технические данные:Индуктивный датчик:
Схема выхода: замыкающий контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: 100 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 5000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: кабель длиной 0,3 м, полиуретановый, со штекером
Температурный диапазон: от -25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Диапазон температур:Диапазон температуры: от -25 до +70 °CМонтаж:Датчик состояния закрепляется гайками на держателе и настраивается на размер L1.
Держатель закрепляется болтами для прижимного устройства в сквозных отверстиях между опорой и монтажной поверхностью.
Точная настройка точки включения выполняется во время монтажа прижимного устройства.
Детальный процесс описан в руководстве по монтажу.
Принадлежности:Устройство прижимное с горизонтальным основанием с горизонтальной ножкой K0660.
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальной ножкой K0662.
Штекерное соединение M8x1, втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования K1874.
Блок для кабельных стяжек K1278.
Безопасность:Датчики состояния не предназначены для защиты персонала от травм.Указание на чертеже:
1) Индикация светодиода

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1736 Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства 473 kB
 Montageanleitung Zustandssensor / Installation instructions status sensors 601 kB

Чертежи (общий обзор)

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем для прижимного устройства

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма H, для горизонтального прижимного устройства

подробнее

Чертежи

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма H, для горизонтального прижимного устройства

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWдля быстрозажимных устройствM=Шпиндель
Быстрозажимное
устройство
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1736.06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,8393007K0660M6x35 по запросу
K1736.08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,6393007K0660M8x45 по запросу

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства

подробнее

Чертежи

Датчики состояния из нержавеющей стали с держателем, форма V, для вертикального прижимного устройства

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWдля быстрозажимных устройствM=Шпиндель
Быстрозажимное
устройство
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 по запросу
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33