Группы товаров
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма B
K1545_B

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

В исполнении K1545.00500 нажимной шпиндель выполнен из нейлона.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1545_B Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма B 192 kB

Чертежи

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1545.005001BСталь1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33