Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма A
K2289_A

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.
Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2289_A Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма A 193 kB

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 6675 Н, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1B

B1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2289.022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 по запросу
K2289.038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 по запросу
K2289.066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33