제품 그룹
트위스트 노브를 방식의 스테인리스 스틸 회전 래치와 스테인리스 스틸 회전 헤드
K1561_ES

트위스트 노브를 방식의 스테인리스 스틸 회전 래치와 스테인리스 스틸 회전 헤드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:회전 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:스테인레스 스틸 하우징.
스테인리스 스틸 소재 회전 헤드.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 클램핑 핀 위에 놓고 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:클램핑 핀 K1564.도면 설명:
1) 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1561_ES 트위스트 노브를 방식의 스테인리스 스틸 회전 래치와 스테인리스 스틸 회전 헤드 478 kB

도면

트위스트 노브를 방식의 스테인리스 스틸 회전 래치와 스테인리스 스틸 회전 헤드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1561.114스테인리스 스틸614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 요청 시
K1561.118스테인리스 스틸81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 요청 시