제품 그룹
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
K1561

트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:회전 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:하우징, 스테인리스 스틸.
회전 헤드, 열가소성 PA(폴리아미드) 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리:하우징, 무광택 처리.
회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 클램핑 핀 위에 놓고 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:클램핑 핀 K1564.도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1561.14폴리아미드614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 요청 시
K1561.18폴리아미드81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 요청 시
K1561.114스테인리스 스틸614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 요청 시
K1561.118스테인리스 스틸81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 요청 시