제품 그룹
오목한 그립과 링이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
K1803_B

오목한 그립과 링이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.
재질:스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:무광택 처리.정보:전단 강도 더블 엣지 (F) = S τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1803_B 오목한 그립과 링이 있는 잠금식 볼 잠금 핀 212 kB

도면

오목한 그립과 링이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SW마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1803.102208020B손잡이와 링 있음2289,52033207,849,269,330,327,82821838 요청 시
K1803.102208025B손잡이와 링 있음2289,52033257,849,269,330,332,82821838 요청 시
K1803.102208030B손잡이와 링 있음2289,52033307,849,269,330,337,82821838 요청 시
K1803.102208035B손잡이와 링 있음2289,52033357,849,269,330,342,82821838 요청 시
K1803.102208040B손잡이와 링 있음2289,52033407,849,269,330,347,82821838 요청 시
K1803.102208045B손잡이와 링 있음2289,52033457,849,269,330,352,82821838 요청 시
K1803.102208050B손잡이와 링 있음2289,52033507,849,269,330,357,82821838 요청 시
K1803.102210020B손잡이와 링 있음2210122033208,949,269,330,328,928211060 요청 시
K1803.102210025B손잡이와 링 있음2210122033258,949,269,330,333,928211060 요청 시
K1803.102210030B손잡이와 링 있음2210122033308,949,269,330,338,928211060 요청 시
K1803.102210035B손잡이와 링 있음2210122033358,949,269,330,343,928211060 요청 시
K1803.102210040B손잡이와 링 있음2210122033408,949,269,330,348,928211060 요청 시
K1803.102210045B손잡이와 링 있음2210122033458,949,269,330,353,928211060 요청 시
K1803.102210050B손잡이와 링 있음2210122033508,949,269,330,358,928211060 요청 시
K1803.102210060B손잡이와 링 있음2210122033608,949,269,330,368,928211060 요청 시
K1803.102212025B손잡이와 링 있음221214,52033259,949,269,330,334,928211286 요청 시
K1803.102212030B손잡이와 링 있음221214,52033309,949,269,330,339,928211286 요청 시
K1803.102212035B손잡이와 링 있음221214,52033359,949,269,330,344,928211286 요청 시
K1803.102212040B손잡이와 링 있음221214,52033409,949,269,330,349,928211286 요청 시
K1803.102212045B손잡이와 링 있음221214,52033459,949,269,330,354,928211286 요청 시
K1803.102212050B손잡이와 링 있음221214,52033509,949,269,330,359,928211286 요청 시
K1803.102212060B손잡이와 링 있음221214,52033609,949,269,330,369,928211286 요청 시
K1803.102212070B손잡이와 링 있음221214,52033709,949,269,330,379,928211286 요청 시
K1803.102212080B손잡이와 링 있음221214,52033809,949,269,330,389,928211286 요청 시
K1803.102216030B손잡이와 링 있음22161920333013,151,269,330,343,1282116153 요청 시
K1803.102216035B손잡이와 링 있음22161920333513,151,269,330,348,1282116153 요청 시
K1803.102216040B손잡이와 링 있음22161920334013,151,269,330,353,1282116153 요청 시
K1803.102216045B손잡이와 링 있음22161920334513,151,269,330,358,1282116153 요청 시
K1803.102216050B손잡이와 링 있음22161920335013,151,269,330,363,1282116153 요청 시
K1803.102216060B손잡이와 링 있음22161920336013,151,269,330,373,1282116153 요청 시
K1803.102216070B손잡이와 링 있음22161920337013,151,269,330,383,1282116153 요청 시
K1803.102216080B손잡이와 링 있음22161920338013,151,269,330,393,1282116153 요청 시