제품 그룹
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
K0146_E

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.요청 시:스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0146_E 팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀 177 kB

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0146.5032062E광택처리M6321221101215 요청 시
K0146.5040082E광택처리M8401426141518 요청 시
K0146.5050102E광택처리M10501834201821 요청 시
K0146.5063122E광택처리M12632042252225 요청 시
K0146.5032063E블라스팅 처리M6321221101215 요청 시
K0146.5040083E블라스팅 처리M8401426141518 요청 시
K0146.5050103E블라스팅 처리M10501834201821 요청 시
K0146.5063123E블라스팅 처리M12632042252225 요청 시