제품 그룹
팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335
K0146

팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
도면 설명:
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0146 팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335 219 kB

도면 (전체 요약)

팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2D6HH3LTT1CAD액세서리가격주문
K0146.2032062B광택처리63212-2110--- 요청 시
K0146.2040082B광택처리84014-2614--- 요청 시
K0146.2050102B광택처리105018-3420--- 요청 시
K0146.2063122B광택처리126320-4225--- 요청 시
K0146.2032063B블라스팅 처리63212-2110--- 요청 시
K0146.2040083B블라스팅 처리84014-2614--- 요청 시
K0146.2050103B블라스팅 처리105018-3420--- 요청 시
K0146.2063123B블라스팅 처리126320-4225--- 요청 시
K0146.3032062C광택처리63212-2110-1215 요청 시
K0146.3040082C광택처리84014-2614-1518 요청 시
K0146.3050102C광택처리105018-3420-1821 요청 시
K0146.3063122C광택처리126320-4225-2225 요청 시
K0146.3032063C블라스팅 처리63212-2110-1215 요청 시
K0146.3040083C블라스팅 처리84014-2614-1518 요청 시
K0146.3050103C블라스팅 처리105018-3420-1821 요청 시
K0146.3063123C블라스팅 처리126320-4225-2225 요청 시
K0146.4032062D광택처리M632126,42110-11- 요청 시
K0146.4040082D광택처리M840148,42614-14- 요청 시
K0146.4050102D광택처리M10501810,53420-18- 요청 시
K0146.4063122D광택처리M126320134225-22- 요청 시
K0146.4032063D블라스팅 처리M632126,42110-11- 요청 시
K0146.4040083D블라스팅 처리M840148,42614-14- 요청 시
K0146.4050103D블라스팅 처리M10501810,53420-18- 요청 시
K0146.4063123D블라스팅 처리M126320134225-22- 요청 시
K0146.5032062E광택처리M63212-2110-1215 요청 시
K0146.5040082E광택처리M84014-2614-1518 요청 시
K0146.5050102E광택처리M105018-3420-1821 요청 시
K0146.5063122E광택처리M126320-4225-2225 요청 시
K0146.5032063E블라스팅 처리M63212-2110-1215 요청 시
K0146.5040083E블라스팅 처리M84014-2614-1518 요청 시
K0146.5050103E블라스팅 처리M105018-3420-1821 요청 시
K0146.5063123E블라스팅 처리M126320-4225-2225 요청 시
K0146.6032063X15L블라스팅 처리M63212-211015-- 요청 시
K0146.6032063X20L블라스팅 처리M63212-211020-- 요청 시
K0146.6032063X25L블라스팅 처리M63212-211025-- 요청 시
K0146.6032063X30L블라스팅 처리M63212-211030-- 요청 시
K0146.6032063X40L블라스팅 처리M63212-211040-- 요청 시
K0146.6032063X50L블라스팅 처리M63212-211050-- 요청 시
K0146.6040083X20L블라스팅 처리M84014-261420-- 요청 시
K0146.6040083X25L블라스팅 처리M84014-261425-- 요청 시
K0146.6040083X30L블라스팅 처리M84014-261430-- 요청 시
K0146.6040083X40L블라스팅 처리M84014-261440-- 요청 시
K0146.6040083X50L블라스팅 처리M84014-261450-- 요청 시
K0146.6050103X20L블라스팅 처리M105018-342020-- 요청 시
K0146.6050103X25L블라스팅 처리M105018-342025-- 요청 시
K0146.6050103X30L블라스팅 처리M105018-342030-- 요청 시
K0146.6050103X40L블라스팅 처리M105018-342040-- 요청 시
K0146.6050103X50L블라스팅 처리M105018-342050-- 요청 시
K0146.6063123X20L블라스팅 처리M126320-422520-- 요청 시
K0146.6063123X30L블라스팅 처리M126320-422530-- 요청 시
K0146.6063123X40L블라스팅 처리M126320-422540-- 요청 시
K0146.6063123X50L블라스팅 처리M126320-422550-- 요청 시