제품 그룹

십자 핸들

뒤로

십자 핸들

안정적이고 간편하게 조작할 수 있는 그립을 찾고 있는 경우, KIPP의 십자 핸들을 최적의 제품으로 꼽을 수 있습니다. HEINRICH KIPP WERK는 다양한 조작 그립 외에 DIN 6335를 준수한 십자 핸들도 제공합니다. 범용 십자 핸들은 알루미늄, 스테인레스 스틸, 회주철 또는 플라스틱과 같이 세련되고 견고한 재질로 제작됩니다. 또한 선택적으로 표면을 자연 마무리하거나 광택 처리할 수 있습니다.
KIPP 팜 그립

팜 그립의 적용 분야

범용 십자 핸들은 다양한 응용 분야에서 지지 부품뿐만 아니라 수동 조작용 고정 부품으로도 사용됩니다. 십자 핸들은 다양한 분야에서 사용되는데, 특히 기계 제작 및 플랜테이션 건설, 공구 제작, 장치 제작, 스포츠 도구 제작, 가구 산업 그리고 재활 치료 및 의료 기술에서 사용되고 있습니다. 표준 부품으로서 십자 핸들은 여러 분야에서 사용하기 위해 쉽게 조정할 수 있습니다.
KIPP 팜 그립

팜 그립의 기능

십자 핸들에는 내부 나사산 또는 외부 나사산뿐만 아니라 로케이팅 홀이 제공되거나, 심지어 블랭크로도 제공됩니다. 또한 예를 들어 커버를 빠르고 안전하게 고정하는 데 사용할 수 있는 빠른 클램프로서의 십자 핸들도 있습니다. KIPP의 현대적인 십자 핸들은 다루기가 편리할 뿐만 아니라 외관도 뛰어납니다. 찾는 모델의 재질이 알루미늄, 스테인레스 스틸, 회주철 또는 플라스틱이든 이와 관계없이 당사의 광범위한 고품질 그립 제품군에서 적절한 가격으로 최적의 제품을 확실히 찾을 수 있습니다. 당사가 광범위하게 제공하는 실용적인 바 핸들과 별 모양 그립에 대한 정보도 확인해보십시오.