제품 그룹
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음
K0146_D

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.요청 시:스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0146_D 팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음 174 kB

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2D6HH3TCAD액세서리가격주문
K0146.4032062D광택처리M632126,4211011 요청 시
K0146.4040082D광택처리M840148,4261414 요청 시
K0146.4050102D광택처리M10501810,5342018 요청 시
K0146.4063122D광택처리M12632013422522 요청 시
K0146.4032063D블라스팅 처리M632126,4211011 요청 시
K0146.4040083D블라스팅 처리M840148,4261414 요청 시
K0146.4050103D블라스팅 처리M10501810,5342018 요청 시
K0146.4063123D블라스팅 처리M12632013422522 요청 시