제품 그룹
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사
K0146_L

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:광택형 팜 그립.
그러브 스크류 및 크로스 피닝 자연적 마무리.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0146_L 팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사 174 kB

도면

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HH3LCAD액세서리가격주문
K0146.6032063X15L블라스팅 처리M63212211015 요청 시
K0146.6032063X20L블라스팅 처리M63212211020 요청 시
K0146.6032063X25L블라스팅 처리M63212211025 요청 시
K0146.6032063X30L블라스팅 처리M63212211030 요청 시
K0146.6032063X40L블라스팅 처리M63212211040 요청 시
K0146.6032063X50L블라스팅 처리M63212211050 요청 시
K0146.6040083X20L블라스팅 처리M84014261420 요청 시
K0146.6040083X25L블라스팅 처리M84014261425 요청 시
K0146.6040083X30L블라스팅 처리M84014261430 요청 시
K0146.6040083X40L블라스팅 처리M84014261440 요청 시
K0146.6040083X50L블라스팅 처리M84014261450 요청 시
K0146.6050103X20L블라스팅 처리M105018342020 요청 시
K0146.6050103X25L블라스팅 처리M105018342025 요청 시
K0146.6050103X30L블라스팅 처리M105018342030 요청 시
K0146.6050103X40L블라스팅 처리M105018342040 요청 시
K0146.6050103X50L블라스팅 처리M105018342050 요청 시
K0146.6063123X20L블라스팅 처리M126320422520 요청 시
K0146.6063123X30L블라스팅 처리M126320422530 요청 시
K0146.6063123X40L블라스팅 처리M126320422540 요청 시
K0146.6063123X50L블라스팅 처리M126320422550 요청 시