K2034_ATappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide. Inserto antiscivolo in poliuretano.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico. La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana. I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per prevenire lo slittamento su pavimenti scivolosi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2034.00251520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00301015 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | su richiesta | | K2034.00301520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00321520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00351520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00352025 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | su richiesta | | K2034.00381520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00401520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00402025 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | su richiesta | | K2034.00421520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00451520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00501520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00511220 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | su richiesta | | K2034.00601520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 |  | | su richiesta | | K2034.00801520 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|