Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante, forma D
K0424_D

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0424_D Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante, forma D 267 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0424.41251D125964818  su richiesta
K0424.41751D1751354925  su richiesta