Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Maniglia a leva colore grigio scuro, parti in acciaio passivate blu.Nota:Le maniglie a leva non regolabili possono essere utilizzate per semplici funzioni di serraggio. Solitamente, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0175_IG Maniglie a leva in plastica non regolabile con filettatura interna, inserto filettato in acciaio passivato blu 159 kB

Disegni

Maniglia a leva non regolabile con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di filettaturaDimensioniXTD1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrezzoOrdinare
K0175.104000filettatura interna1M41013,81417112740478 su richiesta
K0175.105000filettatura interna1M51013,81417112740478 su richiesta
K0175.106000filettatura interna1M61013,81417112740478 su richiesta
K0175.208000filettatura interna2M81418,318,5181136,565759 su richiesta
K0175.310000filettatura interna3M101421,822221445809111 su richiesta
K0175.412000filettatura interna4M121825,8262617549510813 su richiesta
K0175.516000filettatura interna5M161830,83131216311012616 su richiesta