Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
K0122

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 319 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniColore
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.92062X152arancio puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X202arancio puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X252arancio puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X302arancio puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X352arancio puro RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X402arancio puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X452arancio puro RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X502arancio puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X552arancio puro RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92062X602arancio puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X152arancio puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X202arancio puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X252arancio puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X302arancio puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X352arancio puro RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X402arancio puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X452arancio puro RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X502arancio puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X552arancio puro RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92082X602arancio puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X152arancio puro RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X202arancio puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X252arancio puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X302arancio puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X352arancio puro RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X402arancio puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X452arancio puro RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X502arancio puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X552arancio puro RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.92102X602arancio puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0122.93082X153arancio puro RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X203arancio puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X253arancio puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X303arancio puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X353arancio puro RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X403arancio puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X453arancio puro RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X503arancio puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X553arancio puro RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93082X603arancio puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X153arancio puro RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X203arancio puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X253arancio puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X303arancio puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X353arancio puro RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X403arancio puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X453arancio puro RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X503arancio puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X553arancio puro RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0122.93102X603arancio puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 su richiesta