Gruppi merceologici
Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito
K0737

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0737 Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito 203 kB

Disegni

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0737.2061nero RAL 9005satinato2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.2081nero RAL 9005satinato2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.3081nero RAL 9005satinato3M8141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.3101nero RAL 9005satinato3M10141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.206181nero RAL 9005finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.208181nero RAL 9005finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.308181nero RAL 9005finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.310181nero RAL 9005finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.206182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.208182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.308182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.310182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.206184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.208184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 su richiesta
K0737.308184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 su richiesta
K0737.310184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 su richiesta