Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K0982

Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura:
componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche: Acciaio inox, 1.4305.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.

Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0982 Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 324 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineXTDD1

HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0982.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 su richiesta
K0982.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 su richiesta